Монтажен адаптер за капацитивни сензори
E11035
MOUNTING ADAPTER M30 POM
Монтажен адаптер за капацитивни сензори
E11035
MOUNTING ADAPTER M30 POM
- Надежден монтаж в стената на съд
- Ефективна защита срещу замърсяване, сътресения и удари
- За детектиране на ниво с капацитивни датчици в съдове и резервоари
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Температура на средата [°C] | -25...100 |
---|---|
Температура на средата за кратко време [°C] | -25...110 |
Номинално налягане [bar] | 8 |
Механични данни
Тегло [g] | 79,2 |
---|---|
Размери [mm] | G 1 1/4 / L = 65 |
Означение на резбата | G 1 1/4 |
Материал | Адаптер: POM; уплътнител: EPDM |
Свързване на сензора | резбова връзка M30 x 1,5 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 1/4 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|