Закачалка за монтаж на адаптер
E11032
NUT MOUNTING ADAPTER PVDF
Закачалка за монтаж на адаптер
E11032
NUT MOUNTING ADAPTER PVDF
- За безопасно закрепване на монтажни адаптери
- Евтина пластмасова версия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за монтажен адаптер |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...110 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 29,3 |
---|---|
Размери [mm] | G 1 1/2 |
Означение на резбата | G 1 1/2 |
Външен диаметър [mm] | 71 |
Материал | PVDF |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|