Закачалка за монтаж на адаптер
E11031
NUT MOUNTING ADAPTER POM
Закачалка за монтаж на адаптер
E11031
NUT MOUNTING ADAPTER POM
- За безопасно закрепване на монтажни адаптери
- Евтина пластмасова версия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за монтажен адаптер |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...100 |
Температура на средата за кратко време [°C] | -25...110 |
Механични данни
Тегло [g] | 23,4 |
---|---|
Размери [mm] | G 1 1/2 |
Означение на резбата | G 1 1/2 |
Външен диаметър [mm] | 71 |
Материал | POM |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|