Закачалка за монтаж на адаптер
E11030
NUT MOUNTING ADAPTER PVDF
Закачалка за монтаж на адаптер
E11030
NUT MOUNTING ADAPTER PVDF
- За безопасно закрепване на монтажни адаптери
- Евтина пластмасова версия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за монтажен адаптер |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...110 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 15,8 |
---|---|
Размери [mm] | G 1 1/4 |
Означение на резбата | G 1 1/4 |
Външен диаметър [mm] | 56 |
Материал | PVDF |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|