You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Задвижващи механизми, мишени, магнити и тагове
  4. Задвижващ механизъм за кодирани сензори за безопасност
  5. E1102S

RFID-кодирана цел

E1102S

DEFINDED TARGET MN7xxS - CODED

RFID-кодирана цел

E1102S

DEFINDED TARGET MN7xxS - CODED

Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Приложение
Инсталация За RFID кодиран датчик MN7 с възможност за отказ
Механични данни
Тегло [g] 40,5
Размери [mm] 45 x 18 x 25
Материал PA
Усилие на затягане [Nm] 0,8...2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой