Монтажен адаптер за капацитивни сензори
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
Монтажен адаптер за капацитивни сензори
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
- За детектиране на ниво с капацитивни датчици в съдове и резервоари
- Ефективна защита на датчиците от повреждане
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 8 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 83,7 |
---|---|
Размери [mm] | G 1 1/2 / L = 60 |
Означение на резбата | G 1 1/2 |
Материал | Адаптер: POM |
Свързване на сензора | Клампов фитинг Ø 34 mm |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 1/2 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|