- Продукти
- E10987
Свързващ кабел
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
Свързващ кабел
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | TPU |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |