- Продукти
- E10972
Джъмпер за клапан
E10972
AVDAB031--S0002A03
Джъмпер за клапан
E10972
AVDAB031--S0002A03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Защита срещу пренапрежение | да; (VDR) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Материал | PVC |
Формиран корпусен материал | PVC |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x клапан тип B DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
---|