1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10933

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E10933

Свързващ кабел

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система Без халоген
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Клас на защита III
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M8, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, Без халоген; 3 x 0,34 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x M8, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10933-00 — 01.09.2008 —