Свързващи конектори
E10919
SSTGF030MSSFKPG
Свързващи конектори
E10919
SSTGF030MSSFKPG
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 10,7 |
---|---|
Размери [mm] | 12 x 12 x 50 |
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: 0,14...0,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...5 mm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|