- Продукти
- E10916
Свързващ кабел с конектор
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Свързващ кабел с конектор
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с покритие против залепване на пръски |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|