- Продукти
- E10902
Свързващ кабел с конектор
E10902
ADOAH040MSS0010H04
Свързващ кабел с конектор
E10902
ADOAH040MSS0010H04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EVC006 Сравнение на изделия: E10902 / EVC006 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
Устойчивост на вибрации |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||
Бързи температурни промени |
|
||||
Тест с пръскане на сол |
|
Механични данни
Размери [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|