1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10890

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Свързващ кабел с конектор

ADOGF030ZDS0002A03

E10890

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC/DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 68
Механични данни
Размери [mm] 10 x 10 x 33
Материал PUR
Материал на гайката цинкова отливка
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M8, прав; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10890-00 — 13.01.2017 —