- Продукти
- E10872
Свързващ кабел с конектор
E10872
ADOAH043MSS0015I04
Свързващ кабел с конектор
E10872
ADOAH043MSS0015I04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с покритие против залепване на пръски |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 15 m, PUR, Без халоген; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с покритие против залепване на пръски |
---|