Свързващ кабел с конектор
E10867
ADOGH030MSS0002E03
Свързващ кабел с конектор
E10867
ADOGH030MSS0002E03
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 87,5 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 15 x 43 |
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|