- Продукти
- E10851
Свързващ кабел с конектор
E10851
ADOAA030VAS0005E03
Свързващ кабел с конектор
E10851
ADOAA030VAS0005E03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Материал | PVC |
Формиран корпусен материал | PVC |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC, жълт, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие |
---|