- Продукти
- E10846
Джъмпер за клапан
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Джъмпер за клапан
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | NAMUR |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 15 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Материал | TPU; PUR |
Формиран корпусен материал | TPU / PUR |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PVC, син, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип C DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU / PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |