- Продукти
- E10843
Закрепваща скоба за цилиндър
E10843
ADAPTER TIE ROD CYLINDERS
Закрепваща скоба за цилиндър
E10843
ADAPTER TIE ROD CYLINDERS
- За адаптиране на датчици за цилиндри към цилиндри за съединителни щанги
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: MK5214 Сравнение на изделия: E10843 / MK5214 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | за магнитно-индуктивен сензор, цилиндър |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 38,3 |
---|---|
Размери [mm] | 33,5 x 11 x 43 |
Материал | цинкова отливка PTFE покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|