- Продукти
- E10838
Свързващ кабел с щекер
E10838
ASTAH050VAS00,6A03
Свързващ кабел с щекер
E10838
ASTAH050VAS00,6A03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Материал | PUR; TPU |
Формиран корпусен материал | PUR / TPU |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,6 m, PUR, Без халоген, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR / TPU; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|