- Продукти
- E10832
Свързващ кабел
E10832
VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS
Свързващ кабел
E10832
VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | TPU |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 1 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|