- Продукти
- E10827
Свързващ кабел с конектор
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Свързващ кабел с конектор
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EVC645 Сравнение на изделия: E10827 / EVC645 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 163 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 15 x 47 |
Материал | PUR прозрачен |
Формиран корпусен материал | PUR, прозрачен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR, прозрачен; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|