Джъмпер за клапан
E10821
VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN
Джъмпер за клапан
E10821
VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- За приложения в опасни зони
- Здрав правоъгълен куплунг
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | NAMUR |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 15 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 51,9 |
---|---|
Размери [mm] | 31 x 14,5 x 38 |
Материал | TPU; PUR |
Формиран корпусен материал | TPU / PUR |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PVC, син, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU / PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |