- Продукти
- E10816
Свързващ кабел
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Свързващ кабел
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Материал | TPU |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x Torson, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |