- Продукти
- E10805
Конектор за окабеляване
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Конектор за окабеляване
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E10013 Сравнение на изделия: E10805 / E10013 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Размери [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Материал | PBT |
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | ULTRAMID |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm²; Кабелно уплътнение: PG 9 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M18, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заключване: ULTRAMID; Контакти: със златно покритие |
---|