Y-сплитер
E10802
ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS
Y-сплитер
E10802
ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS
- За употреба в приложения с много входове и изходи при ограничения в мястото
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 3 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 21,8 |
---|---|
Размери [mm] | 15,4 x 35,4 x 39,1 |
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Вид на конектора | M8 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |