- Продукти
- E10801
Свързващ кабел с конектор
E10801
ADOGH040VAS0020E04
Свързващ кабел с конектор
E10801
ADOGH040VAS0020E04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 20 m, PVC, оранжев; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие |
---|