- Продукти
- E10788
Свързващи конектори
E10788
SSTAA030MSSFKPG
Свързващи конектори
E10788
SSTAA030MSSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 25 |
---|---|
Размери [mm] | 20 x 20 x 58 |
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7 |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: PA; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|