- Продукти
- E10778
Свързващ кабел
E10778
VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS
Свързващ кабел
E10778
VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Материал | PUR |
---|---|
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | ZnAl / Ni |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: ZnAl / Ni |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 3 m, PUR / PVC, черен; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: ZnAl / Ni |