- Продукти
- E10767
Монтажна лента за изчистени цилиндри
E10767
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Монтажна лента за изчистени цилиндри
E10767
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11818 Сравнение на изделия: E10767 / E11818 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Механични данни
Размери [mm] | Ø 32 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Диаметър на буталото [mm] | 32 |
Ход на скобата [mm] | 28...39; (38...49) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|