Целеви магнит
E10754
MAGNET M5.1 HARD F./PLAS
Целеви магнит
E10754
MAGNET M5.1 HARD F./PLAS
- За осигуряване на дълъг диапазон на регистриране
- За употреба в комбинация с магнитни датчици
- възможен е скрит монтаж зад алуминий или неръждаема стомана
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 65,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 35 / L = 18,7 |
Материал | твърд ферит HF 26/22 mit Kunststoffmantel; стомана |
Сила на магнитното поле [mT] | 50 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|