Целеви магнит
E10749
MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT
Целеви магнит
E10749
MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT
- За осигуряване на дълъг диапазон на регистриране
- За употреба в комбинация с магнитни датчици
- възможен е скрит монтаж зад алуминий или неръждаема стомана
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -50...350 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 3,56 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 10 / L = 3 |
Материал | кобалт - самарий |
Сила на магнитното поле [mT] | 200 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|