- Продукти
- E10724
Свързващ кабел с конектор
E10724
ADOGH040VAS0005A04
Свързващ кабел с конектор
E10724
ADOGH040VAS0005A04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EVC002 Сравнение на изделия: E10724 / EVC002 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
---|