- Продукти
- E10719
Свързващ кабел с конектор
E10719
ADOAH042VAS0010A04
Свързващ кабел с конектор
E10719
ADOAH042VAS0010A04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Размери [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
---|