- Продукти
- E10717
Свързващ кабел с конектор
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Свързващ кабел с конектор
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Материал | PVC прозрачен |
Формиран корпусен материал | PVC, прозрачен |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC, прозрачен; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|