- Продукти
- E10713
Свързващ кабел с конектор
E10713
ADOAF030ZDS0005A03
Свързващ кабел с конектор
E10713
ADOAF030ZDS0005A03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11490 Сравнение на изделия: E10713 / E11490 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Размери [mm] | 17 x 10 x 27 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | цинкова отливка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка |
---|