- Продукти
- E10684
Джъмпер за клапан
E10684
VVSAC041--S0003B03STGH040MSS
Джъмпер за клапан
E10684
VVSAC041--S0003B03STGH040MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | с усилвател |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...40 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Материал | TPU |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |