- Продукти
- E10620
Конектор за окабеляване
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Конектор за окабеляване
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11552 Сравнение на изделия: E10620 / E11552 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | ZnAl / Ni |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: ZnAl / Ni |
---|