- Продукти
- E10617
Свързващ кабел
E10617
VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS
Свързващ кабел
E10617
VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|