- Продукти
- E10562
Свързващ кабел
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Свързващ кабел
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E10633 Сравнение на изделия: E10562 / E10633 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | PA 6.6 |
---|---|
Формиран корпусен материал | PA 6.6 |
Материал на гайката | алуминий, черен, анодизиран |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заключване: алуминий, черен, анодизиран |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 1 m, PVC, оранжев; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заключване: алуминий, черен, анодизиран |