- Продукти
- E10561
Свързващ кабел с конектор
E10561
ADOAH042MSS0010E03
Свързващ кабел с конектор
E10561
ADOAH042MSS0010E03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E10635 Сравнение на изделия: E10561 / E10635 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Материал | PA 6.6 |
Формиран корпусен материал | PA 6.6 |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 4,5 mm; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|