- Продукти
- E10490
Свързващ кабел с конектор
E10490
ADOGH040MSS0003A03
Свързващ кабел с конектор
E10490
ADOGH040MSS0003A03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 3 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|