- Продукти
- E10452
Свързващ кабел с конектор
E10452
ADOAH042VAS0015E03
Свързващ кабел с конектор
E10452
ADOAH042VAS0015E03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | TPU прозрачен |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU, прозрачен |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 15 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|