Конектор за окабеляване
E10447
SDOAM120MSSFKPG
Конектор за окабеляване
E10447
SDOAM120MSSFKPG
- За разклонителни кутии с куплунг М23
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Безопасно свързване на кабелите чрез запояване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 7,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 144,5 |
---|---|
Размери [mm] | 51 x 26 x 58 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
запояване: ...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 10...14 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M23, под ъгъл; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|