- Продукти
- E10440
Свързващ кабел с конектор
E10440
ADOAF032MSS0020E03
Свързващ кабел с конектор
E10440
ADOAF032MSS0020E03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Материал | TPU прозрачен |
Формиран корпусен материал | TPU, прозрачен |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 20 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|