Монтажен отвор за капацитивни сензори
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
Монтажен отвор за капацитивни сензори
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
- За детектиране на ниво с капацитивни датчици в съдове и резервоари
- Употреба в течности благодарение на постоянното надеждно уплътнение
- Ефективна защита на датчика срещу повреждане и влага
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E10399 Сравнение на изделия: E10396 / E10399 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Инсталация | за капацитивни сензори |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1032,2 |
---|---|
Тип на монтажа | за капацитивни сензори |
Материал | PVC |
Дължина [mm] | 2000 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|