- Продукти
- E10358
Свързващ кабел с конектор
E10358
ADOGH040MSN0005A04
Свързващ кабел с конектор
E10358
ADOGH040MSN0005A04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | Ex зона 1 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 15 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 0,49 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 10 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Материал | TPU син |
Формиран корпусен материал | TPU, син |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR / PVC, син, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, син; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|