- Продукти
- E10346
Свързващи конектори
E10346
SSTAH040MSSFKPG
Свързващи конектори
E10346
SSTAH040MSSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11505 Сравнение на изделия: E10346 / E11505 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | PBT |
---|---|
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|