- Продукти
- E10290
Разделителна кутия
E10290
ZDO4H045MSS0,03A07
Разделителна кутия
E10290
ZDO4H045MSS0,03A07
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Брой разпределителни кутии за портове | 4 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Електрическо свързване - прорез
Връзка | Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|