- Продукти
- E10279
Разделителна кутия
E10279
ZDO4H055MSS0010H07
Разделителна кутия
E10279
ZDO4H055MSS0010H07
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Брой разпределителни кутии за портове | 4 |
Вид на конектора | M12 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Електрическо свързване - прорез
Връзка | Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|