- Продукти
- E10262
Свързващ кабел с конектор
E10262
ADOAA030MSS0010B03
Свързващ кабел с конектор
E10262
ADOAA030MSS0010B03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | TPU |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, оранжев, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|